Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1 - 49 | 14,3746 € |
50 - 99 | 6,845 € |
100 + | 5,1043 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Altezza base | 8.2 mm |
---|---|
Altezza base | 0.323 in |
Diametro base | 20.0 mm |
Diametro base | 0.787 in |
Altezza testa | 2.5 mm |
Altezza testa | 0.098 in |
Diametro sfera | 12.7 mm |
Diametro sfera | 0.5 in |
Diametro foro | 2.8 mm |
Diametro foro | 0.11 in |
Diametro flangia | 31.0 mm |
Diametro flangia | 1.22 in |
Capacità di carico con sfera verso il basso | 4.0 kg |
Capacità di carico con sfera verso il basso | 4.0 kg |
Capacità di carico con sfera verso l'alto | 8.0 kg |
Capacità di carico con sfera verso l'alto | 17.6 lbs |
Codice doganale | 7326909890 |
Altezza totale | 15.2 mm |
Altezza totale | 0.598 in |
Materiale sfera | Acciaio inossidabile |
Numero di fori di montaggio | 2 |
Tipo | Unità di trasferimento a sfera - Profilo ridotto |
Orientamento | Alto / Basso |
Colore | Natural |
Metodo di montaggio | Montaggio su flangia svasata |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.