550968
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
50 - 99 | 5,4184 € |
100 + | 4,0442 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Altezza base | 8.3 mm |
---|---|
Altezza base | 0.327 in |
Diametro base | 23.0 mm |
Diametro base | 0.906 in |
Altezza testa | 4.0 mm |
Altezza testa | 0.157 in |
Diametro sfera | 15.8 mm |
Diametro sfera | 0.622 in |
Diametro foro | 3.5 mm |
Diametro foro | 0.138 in |
Diametro flangia | 41.3 mm |
Diametro flangia | 1.626 in |
Capacità di carico con sfera verso il basso | 6.0 kg |
Capacità di carico con sfera verso il basso | 6.0 kg |
Capacità di carico con sfera verso l'alto | 12.0 kg |
Capacità di carico con sfera verso l'alto | 26.5 lbs |
Codice doganale | 8301300000 |
Altezza totale | 18.5 mm |
Altezza totale | 0.728 in |
Materiale sfera | Acciaio al carbonio |
Numero di fori di montaggio | 2 |
Tipo | Unità di trasferimento a sfera - Profilo ridotto |
Orientamento | Alto / Basso |
Colore | Natural |
Metodo di montaggio | Montaggio su flangia svasata |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.