Menu Ricerca

Sfera di trasporto 15.8 mm 6.0 kg 41.3 mm 4.0 mm

Questa sfera di trasporto a profilo ridotto contiene un cuscinetto in acciaio inossidabile con alloggiamenti in acciaio inossidabile e può essere avvitata in posizione nell'applicazione. Utilizzabile in applicazioni come movimentazione di merci e bagagli, catene di montaggio e carico macchinari.
Codice articolo:

550969

100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 49 31,8551 €
50 - 99 15,1691 €
100 + 11,3212 €
Confezione standard: 50

Ordina qualsiasi quantità

Totale ordine:

31,86 €

1 x 31,8551 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Altezza base 8.3 mm
Diametro base 23.0 mm
Altezza testa 4.0 mm
Diametro sfera 15.8 mm
Diametro foro 3.5 mm
Diametro flangia 41.3 mm
Capacità di carico con sfera verso il basso 6.0 kg
Capacità di carico con sfera verso l'alto 12.0 kg
Codice doganale 7326909890
Altezza totale 18.5 mm
Materiale sfera Acciaio inossidabile
Numero di fori di montaggio 2
Tipo Unità di trasferimento a sfera - Profilo ridotto
Orientamento Alto / Basso
Colore Natural
Metodo di montaggio Montaggio su flangia svasata

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci