Menu Ricerca

Sfera di trasporto 19.0 mm 10.0 kg 61.0 mm 3.2 mm

Questa sfera di trasporto a profilo ridotto contiene dei cuscinetti in acciaio al carbonio con alloggiamenti zincati e può essere avvitata in posizione nell'applicazione. Utilizzabile in applicazioni come movimentazione di merci e bagagli, catene di montaggio e carico macchinari.
Codice articolo:

550970

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
50 - 99 6,2299 €
100 + 4,6462 €
Confezione standard: 50

Ordina a multipli di 50

Totale ordine:

311,50 €

50 x 6,2299 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Altezza base 12.0 mm
Diametro base 30.0 mm
Altezza testa 3.2 mm
Diametro sfera 19.0 mm
Diametro foro 5.1 mm
Diametro flangia 61.0 mm
Capacità di carico con sfera verso il basso 10.0 kg
Capacità di carico con sfera verso l'alto 25.0 kg
Codice doganale 8301300000
Altezza totale 22.0 mm
Materiale sfera Acciaio al carbonio
Numero di fori di montaggio 3
Tipo Unità di trasferimento a sfera - Profilo ridotto
Orientamento Alto / Basso
Colore Natural
Metodo di montaggio Montaggio su flangia svasata

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci