Menu Ricerca

Sfera di trasporto 25.4 mm 25.0 kg 73.0 mm 6.3 mm

Questa sfera di trasporto a profilo ridotto contiene dei cuscinetti in acciaio al carbonio con alloggiamenti zincati e può essere avvitata in posizione nell'applicazione. Utilizzabile in applicazioni come movimentazione di merci e bagagli, catene di montaggio e carico macchinari.
Codice articolo:

550972

50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 24 14,1548 €
25 - 49 6,7403 €
50 + 5,0258 €
Confezione standard: 25

Ordina qualsiasi quantità

Totale ordine:

14,15 €

1 x 14,1548 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Altezza base 15.8 mm
Diametro base 38.1 mm
Altezza testa 6.3 mm
Diametro sfera 25.4 mm
Diametro foro 5.1 mm
Diametro flangia 73.0 mm
Capacità di carico con sfera verso il basso 25.0 kg
Capacità di carico con sfera verso l'alto 55.0 kg
Codice doganale 7326909890
Altezza totale 30.0 mm
Materiale sfera Acciaio al carbonio
Numero di fori di montaggio 3
Tipo Unità di trasferimento a sfera - Profilo ridotto
Orientamento Alto / Basso
Colore Natural
Metodo di montaggio Montaggio su flangia svasata

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci