Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
25 - 49 | 6,7403 € |
50 + | 5,0258 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Altezza base | 15.8 mm |
---|---|
Altezza base | 0.622 in |
Diametro base | 38.1 mm |
Diametro base | 1.5 in |
Altezza testa | 6.3 mm |
Altezza testa | 0.248 in |
Diametro sfera | 25.4 mm |
Diametro sfera | 1 in |
Diametro foro | 5.1 mm |
Diametro foro | 0.201 in |
Diametro flangia | 73.0 mm |
Diametro flangia | 2.874 in |
Capacità di carico con sfera verso il basso | 25.0 kg |
Capacità di carico con sfera verso il basso | 25.0 kg |
Capacità di carico con sfera verso l'alto | 55.0 kg |
Capacità di carico con sfera verso l'alto | 121.3 lbs |
Codice doganale | 8301300000 |
Altezza totale | 30.0 mm |
Altezza totale | 1.181 in |
Materiale sfera | Acciaio al carbonio |
Numero di fori di montaggio | 2 |
Tipo | Unità di trasferimento a sfera - Profilo ridotto |
Orientamento | Alto / Basso |
Colore | Natural |
Metodo di montaggio | Montaggio su flangia svasata |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.