Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
25 - 49 | 10,6799 € |
50 + | 7,9706 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Altezza base | 19.9 mm |
---|---|
Altezza base | 0.783 in |
Diametro base | 46.5 mm |
Diametro base | 1.831 in |
Altezza testa | 8.0 mm |
Altezza testa | 0.315 in |
Diametro sfera | 31.7 mm |
Diametro sfera | 1.248 in |
Diametro foro | 5.1 mm |
Diametro foro | 0.201 in |
Diametro flangia | 73.7 mm |
Diametro flangia | 2.902 in |
Capacità di carico con sfera verso il basso | 55.0 kg |
Capacità di carico con sfera verso il basso | 55.0 kg |
Capacità di carico con sfera verso l'alto | 125.0 kg |
Capacità di carico con sfera verso l'alto | 275.6 lbs |
Codice doganale | 8301300000 |
Altezza totale | 36.1 mm |
Altezza totale | 1.421 in |
Materiale sfera | Acciaio al carbonio |
Numero di fori di montaggio | 3 |
Tipo | Unità di trasferimento a sfera - Profilo ridotto |
Orientamento | Alto / Basso |
Colore | Natural |
Metodo di montaggio | Montaggio su flangia svasata |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.