551031
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
5 - 9 | 23,6763 € |
10 + | 17,6689 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Altezza base | 24.6 mm |
---|---|
Altezza base | 0.969 in |
Diametro base | 56.5 mm |
Diametro base | 2.224 in |
Altezza testa | 8.7 mm |
Altezza testa | 0.343 in |
Diametro sfera | 39.7 mm |
Diametro sfera | 1.563 in |
Diametro foro | 7.0 mm |
Diametro foro | 0.276 in |
Diametro flangia | 89.0 mm |
Diametro flangia | 3.504 in |
Capacità di carico con sfera verso il basso | 60.0 kg |
Capacità di carico con sfera verso il basso | 60.0 kg |
Capacità di carico con sfera verso l'alto | 140.0 kg |
Capacità di carico con sfera verso l'alto | 308.6 lbs |
Codice doganale | 8301300000 |
Altezza totale | 46.0 mm |
Altezza totale | 1.811 in |
Materiale sfera | Acciaio al carbonio |
Numero di fori di montaggio | 3 |
Tipo | Unità di trasferimento a sfera - Profilo ridotto |
Orientamento | Alto / Basso |
Colore | Natural |
Metodo di montaggio | Montaggio su flangia svasata |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.