Menu Ricerca

Sfera di trasporto 58.5 mm (H) 76.5 mm

Questa sfera di trasporto a profilo ridotto contiene dei cuscinetti in acciaio al carbonio con alloggiamenti zincati e può essere avvitata in posizione nell'applicazione. Utilizzabile in applicazioni come movimentazione di merci e bagagli, catene di montaggio e carico macchinari.
Codice articolo:

551033

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 4 123,765 €
5 - 9 58,9357 €
10 + 43,976 €
Confezione standard: 5

Ordina qualsiasi quantità

Totale ordine:

123,77 €

1 x 123,765 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Altezza base 30.2 mm
Diametro base 76.5 mm
Altezza testa 14.3 mm
Diametro sfera 50.8 mm
Diametro foro 8.0 mm
Diametro flangia 120.7 mm
Capacità di carico con sfera verso il basso 100.0 kg
Capacità di carico con sfera verso l'alto 340.0 kg
Codice doganale 8301300000
Altezza totale 58.5 mm
Materiale sfera Acciaio al carbonio
Numero di fori di montaggio 3
Tipo Unità di trasferimento a sfera - Profilo ridotto
Orientamento Alto / Basso
Colore Natural
Metodo di montaggio Montaggio su flangia svasata

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci