Menu Ricerca

Sfera di trasporto 19.0 mm 10.0 kg 61.0 mm 3.2 mm

This low profile ball transfer unit contains a nylon bearings with zinc plated pressings and can be screwed into place in application. Can be used in applications including cargo and baggage handling, assembly lines and machine loading.
Codice articolo:

551052

33 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 24 21,5482 €
25 - 49 10,261 €
50 + 7,6565 €
Confezione standard: 25

Ordina qualsiasi quantità

Totale ordine:

21,55 €

1 x 21,5482 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Altezza base 12.0 mm
Diametro base 30.0 mm
Altezza testa 3.2 mm
Diametro sfera 19.0 mm
Diametro foro 5.1 mm
Diametro flangia 61.0 mm
Capacità di carico con sfera verso il basso 10.0 kg
Capacità di carico con sfera verso l'alto 20.0 kg
Codice doganale 8301300000
Altezza totale 13.0 mm
Materiale sfera Poliammide
Numero di fori di montaggio 3
Tipo Unità di trasferimento a sfera - Profilo ridotto
Orientamento Alto / Basso
Colore Natural
Metodo di montaggio Montaggio su flangia svasata

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci