Menu Ricerca

Sfera di trasporto 25.4 mm 10.0 kg 73.0 mm 6.3 mm

This low profile ball transfer unit contains a nylon bearings with zinc plated pressings and can be screwed into place in application. Can be used in applications including cargo and baggage handling, assembly lines and machine loading.
Codice articolo:

551053

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 24 30,4534 €
25 - 49 14,5016 €
50 + 10,8238 €
Confezione standard: 25

Ordina qualsiasi quantità

Totale ordine:

30,45 €

1 x 30,4534 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Altezza base 15.8 mm
Diametro base 38.1 mm
Altezza testa 6.3 mm
Diametro sfera 25.4 mm
Diametro foro 5.1 mm
Diametro flangia 73.0 mm
Capacità di carico con sfera verso il basso 10.0 kg
Capacità di carico con sfera verso l'alto 25.0 kg
Codice doganale 8301300000
Altezza totale 30.0 mm
Materiale sfera Poliammide
Numero di fori di montaggio 3
Tipo Unità di trasferimento a sfera - Profilo ridotto
Orientamento Alto / Basso
Colore Natural
Metodo di montaggio Montaggio su flangia svasata

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci