Menu Ricerca

Sigilli a chiodo

Disponibile

I sigilli a chiodo di alta sicurezza sono ideali per proteggere le merci durante l'importazione e l'esportazione. Presentano un inserto da 18 mm e una testa a spillo che assicura che la guarnizione rimanga in posizione, anche se la copertura in plastica viene rimossa. Il sigillo è conforme alla norma ISO 17712:2013 e certificato C-TPAT.

  • Un sigillo a chiodo a elevata sicurezza, ideale per la sicurezza delle merci importate ed esportate sia a livello nazionale che internazionale. Le applicazioni tipiche includono: spedizione di container, container merci, camion, porte di veicoli a rimorchio e merci su rotaia.
  • Sono dotati di un inserto da 18 mm e di una testa a perno che mantiene la guarnizione inserita nella chiusura delle applicazioni quando il coperchio in plastica viene rimosso intenzionalmente o accidentalmente.
  • Conforme a ISO 17712: 2013 (solo perno rivestito) e C-TPAT.
Materiale: ABS, PP, Acciaio Colore: Giallo, Blu, Bianco, Arancione, Rosso, Verde Codice Serie: SREinLock, SRH0019, SRH0018

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
A Tutti
Mostra di più Mostra meno
B Tutti
Mostra di più Mostra meno
C Tutti
Mostra di più Mostra meno
D Tutti
Tipo Tutti
Colore Tutti
Mostra di più Mostra meno
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
21 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Fascia di prezzo Disponibilità D C Colore B Resistenza alla trazione A Tipo Acquista
1,6606 € - 1,9142 € Richiedi il lead time qui
12.6 mm
45.9 mm
Arancione
78.0 mm
96.5 mm
HanaLock
1,0483 € - 1,5719 € Richiedi il lead time qui
8.0 mm
54.0 mm
Verde
76.0 mm
94.0 mm
HanaLock
1,6606 € - 1,9142 € Richiedi il lead time qui
12.6 mm
45.9 mm
Giallo
78.0 mm
96.5 mm
HanaLock
1,2803 € - 1,7494 € Richiedi il lead time qui
12.6 mm
45.9 mm
Verde
78.0 mm
96.5 mm
HanaLock
1,2803 € - 1,7494 € Richiedi il lead time qui
12.6 mm
45.9 mm
Blu
78.0 mm
96.5 mm
HanaLock
1,2803 € - 1,7494 € Richiedi il lead time qui
12.6 mm
45.9 mm
Bianco
78.0 mm
96.5 mm
HanaLock
1,6606 € - 1,9142 € Richiedi il lead time qui
12.6 mm
45.9 mm
Bianco
78.0 mm
96.5 mm
HanaLock
0,5933 € - 0,6592 € Richiedi il lead time qui
11.0 mm
53.0 mm
Giallo
82.0 mm
97.5 mm
EinLock
1222577 1,8515 € - 2,2937 € 250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
10.0 mm
44.0 mm
Blu
80.0 mm
87.0 mm
UnoLock
1,2803 € - 1,7494 € Richiedi il lead time qui
12.6 mm
45.9 mm
Rosso
78.0 mm
96.5 mm
HanaLock
1,8515 € - 2,2937 € 5999 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
10.0 mm
44.0 mm
Arancione
80.0 mm
87.0 mm
UnoLock
1,0483 € - 1,5719 € Richiedi il lead time qui
8.0 mm
54.0 mm
Bianco
76.0 mm
94.0 mm
HanaLock
1,6606 € - 1,9142 € 6409 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.6 mm
45.9 mm
Rosso
78.0 mm
96.5 mm
HanaLock
1,6606 € - 1,9142 € Richiedi il lead time qui
12.6 mm
45.9 mm
Blu
78.0 mm
96.5 mm
HanaLock
1,8515 € - 2,2937 € Richiedi il lead time qui
10.0 mm
44.0 mm
Giallo
80.0 mm
87.0 mm
UnoLock
1,2803 € - 1,7494 € 3245 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.6 mm
45.9 mm
Giallo
78.0 mm
96.5 mm
HanaLock
0,7416 € - 0,824 € 4995 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11.0 mm
53.0 mm
Blu
82.0 mm
97.5 mm
EinLock
1,0483 € - 1,5719 € Richiedi il lead time qui
8.0 mm
54.0 mm
Blu
76.0 mm
94.0 mm
HanaLock
0,6148 € - 0,6831 € Richiedi il lead time qui
8.0 mm
54.5 mm
Giallo
80.0 mm
94.4 mm
EinLock
1,0483 € - 1,5719 € Richiedi il lead time qui
8.0 mm
54.0 mm
Giallo
76.0 mm
94.0 mm
HanaLock
  • di 2
HanaLock 8.0 mm (DIA) 78.5 mm (L) Acciaio Arancione

1222259

Fascia di prezzo
1,9142 € - 1,6606 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • A
    96.5 mm
  • B
    78.0 mm
  • C
    45.9 mm
  • D
    12.6 mm
  • E
    24.0 mm
HanaLock 8.0 mm (DIA) 76.0 mm (L) Acciaio Verde

1222240

Fascia di prezzo
1,5719 € - 1,0483 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • A
    94.0 mm
  • B
    76.0 mm
  • C
    54.0 mm
  • D
    8.0 mm
  • E
    18.0 mm
HanaLock 8.0 mm (DIA) 78.5 mm (L) Acciaio Giallo

1222256

Fascia di prezzo
1,9142 € - 1,6606 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • A
    96.5 mm
  • B
    78.0 mm
  • C
    45.9 mm
  • D
    12.6 mm
  • E
    24.0 mm
HanaLock 8.0 mm (DIA) 78.5 mm (L) Acciaio Verde

1222246

Fascia di prezzo
1,7494 € - 1,2803 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • A
    96.5 mm
  • B
    78.0 mm
  • C
    45.9 mm
  • D
    12.6 mm
  • E
    24.0 mm
HanaLock 8.0 mm (DIA) 78.5 mm (L) Acciaio Blu

1222245

Fascia di prezzo
1,7494 € - 1,2803 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • A
    96.5 mm
  • B
    78.0 mm
  • C
    45.9 mm
  • D
    12.6 mm
  • E
    24.0 mm
HanaLock 8.0 mm (DIA) 78.5 mm (L) Acciaio Bianco

1222242

Fascia di prezzo
1,7494 € - 1,2803 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • A
    96.5 mm
  • B
    78.0 mm
  • C
    45.9 mm
  • D
    12.6 mm
  • E
    24.0 mm
HanaLock 8.0 mm (DIA) 78.5 mm (L) Acciaio Bianco

1222254

Fascia di prezzo
1,9142 € - 1,6606 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • A
    96.5 mm
  • B
    78.0 mm
  • C
    45.9 mm
  • D
    12.6 mm
  • E
    24.0 mm
EinLock 8.0 mm (DIA) 80.0 mm (L) ABS Giallo

1239487

Fascia di prezzo
0,6592 € - 0,5933 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • A
    97.5 mm
  • B
    82.0 mm
  • C
    53.0 mm
  • D
    11.0 mm
  • E
    20.6 mm
UnoLock 8.0 mm (DIA) 80.0 mm (L) PP Blu

1222577

Fascia di prezzo
2,2937 € - 1,8515 €

Livelli di giacenza
250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • A
    87.0 mm
  • B
    80.0 mm
  • C
    44.0 mm
  • D
    10.0 mm
  • E
    20.5 mm
HanaLock 8.0 mm (DIA) 78.5 mm (L) Acciaio Rosso

1222243

Fascia di prezzo
1,7494 € - 1,2803 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • A
    96.5 mm
  • B
    78.0 mm
  • C
    45.9 mm
  • D
    12.6 mm
  • E
    24.0 mm
UnoLock 8.0 mm (DIA) 80.0 mm (L) PP Arancione

1222579

Fascia di prezzo
2,2937 € - 1,8515 €

Livelli di giacenza
5999 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • A
    87.0 mm
  • B
    80.0 mm
  • C
    44.0 mm
  • D
    10.0 mm
  • E
    20.5 mm
HanaLock 8.0 mm (DIA) 76.0 mm (L) Acciaio Bianco

1222236

Fascia di prezzo
1,5719 € - 1,0483 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • A
    94.0 mm
  • B
    76.0 mm
  • C
    54.0 mm
  • D
    8.0 mm
  • E
    18.0 mm
HanaLock 8.0 mm (DIA) 78.5 mm (L) Acciaio Rosso

1222255

Fascia di prezzo
1,9142 € - 1,6606 €

Livelli di giacenza
6409 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • A
    96.5 mm
  • B
    78.0 mm
  • C
    45.9 mm
  • D
    12.6 mm
  • E
    24.0 mm
HanaLock 8.0 mm (DIA) 78.5 mm (L) Acciaio Blu

1222257

Fascia di prezzo
1,9142 € - 1,6606 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • A
    96.5 mm
  • B
    78.0 mm
  • C
    45.9 mm
  • D
    12.6 mm
  • E
    24.0 mm
UnoLock 8.0 mm (DIA) 80.0 mm (L) PP Giallo

1222576

Fascia di prezzo
2,2937 € - 1,8515 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • A
    87.0 mm
  • B
    80.0 mm
  • C
    44.0 mm
  • D
    10.0 mm
  • E
    20.5 mm
HanaLock 8.0 mm (DIA) 78.5 mm (L) Acciaio Giallo

1222244

Fascia di prezzo
1,7494 € - 1,2803 €

Livelli di giacenza
3245 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • A
    96.5 mm
  • B
    78.0 mm
  • C
    45.9 mm
  • D
    12.6 mm
  • E
    24.0 mm
EinLock 8.0 mm (DIA) 80.0 mm (L) ABS Blu

1239486

Fascia di prezzo
0,824 € - 0,7416 €

Livelli di giacenza
4995 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • A
    97.5 mm
  • B
    82.0 mm
  • C
    53.0 mm
  • D
    11.0 mm
  • E
    20.6 mm
HanaLock 8.0 mm (DIA) 76.0 mm (L) Acciaio Blu

1222239

Fascia di prezzo
1,5719 € - 1,0483 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • A
    94.0 mm
  • B
    76.0 mm
  • C
    54.0 mm
  • D
    8.0 mm
  • E
    18.0 mm
EinLock 8.0 mm (DIA) 80.0 mm (L) ABS Giallo

1239485

Fascia di prezzo
0,6831 € - 0,6148 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • A
    94.4 mm
  • B
    80.0 mm
  • C
    54.5 mm
  • D
    8.0 mm
  • E
    18.0 mm
HanaLock 8.0 mm (DIA) 76.0 mm (L) Acciaio Giallo

1222238

Fascia di prezzo
1,5719 € - 1,0483 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • A
    94.0 mm
  • B
    76.0 mm
  • C
    54.0 mm
  • D
    8.0 mm
  • E
    18.0 mm