Menu Ricerca

AnchorLock 6.0 mm (T) 24.0 mm (L) PC Arancione

AnchorLock è adatto a una varietà di applicazioni grazie alla lunghezza flessibile del filo. È evidente la manomissione grazie ai numeri di serie sulle parti interne ed esterne. Si adatta a spazi ristretti. Si applica tirando il filo e facendo scattare la custodia di sicurezza in posizione.
Codice articolo:

1222191

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 4999 0,2362 €
5000 - 9999 0,1879 €
10000 + 0,1561 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 10000

Totale ordine:

236,20 €

1000 x 0,2362 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Materiale corpo Policarbonato
Colore Arancione
Meccanismo di bloccaggio Inserto in polistirene ad elevata resistenza agli impatti con 3 serie di frecce
Rimovibilità È necessario un utensile da taglio
Tipo AnchorLock
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci