Menu Ricerca

ClickLock 6.5 mm (T) 20.0 mm (L) Policarbonato Rosso

ClickLock è stampato in PC con due serie di frecce di blocco. Il meccanismo di chiusura è visibile e ispezionabile. Non sono necessarie pinze per l'innesto. Fornito con filo tagliato.
Codice articolo:

1222217

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
2500 - 12499 0,2501 €
12500 + 0,2003 €
Confezione standard: 2500

Ordina a multipli di 2500

Totale ordine:

625,25 €

2500 x 0,2501 €

Aggiungi campione +

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Materiale corpo Policarbonato
Colore Rosso
Meccanismo di bloccaggio Inserto in policarbonato con 2 serie di frecce
Rimovibilità È necessario un utensile da taglio
Tipo ClickLock
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci