Menu Ricerca

ClickLock 6.5 mm (T) 20.0 mm (L) PC Giallo

ClickLock is moulded in PC with two sets of locking arrows. Sealing mechanism can be viewed and inspected. No pliers required to engage. Supplied with cut wire length.
Codice articolo:

1222218

In produzione Maggiori informazioni su consegne e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
2500 - 12499 0,2501 €
12500 + 0,2003 €
Confezione standard: 2500

Ordina a multipli di 2500

Totale ordine:

625,25 €

2500 x 0,2501 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Categoria Indicative Seal
Tipo di guarnizione Sigillo contatore
Tipo Sigilli per uso speciale
Rimovibilità Cutting tool required
Colore Giallo
Materiale corpo Policarbonato
Materiale inserto Policarbonato
Lunghezza cinghia 150.0 mm
Lunghezza corpo 20.0 mm
Larghezza corpo 15.0 mm
Spessore del corpo 6.5 mm
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci