Menu Ricerca

CrimpLock 5.0 mm (T) 21.0 mm (L) ABS Bianco

CrimpLock è progettato per sigillare metri e cassette di sicurezza. Si chiude con una pinza a crimpare. Per comodità, il rotolo di filo continuo è venduto separatamente.
Codice articolo:

1222222

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 4999 0,1065 €
5000 - 9999 0,0852 €
10000 - 24999 0,0708 €
25000 + 0,0567 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

106,50 €

1000 x 0,1065 €

Aggiungi campione +

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
B 14.0 mm
Materiale corpo Resina ABS per uso alimentare
Colore Bianco
Meccanismo di bloccaggio Corpo in resina ABS
Rimovibilità È necessario un utensile da taglio
Tipo CrimpLock
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci