Menu Ricerca

MeterLock 5.0 mm (T) 10.0 mm (L) ABS Arancione

I sigilli per utenze e contatori sono progettati appositamente per rivelare le prove di manomissione o violazione su un'ampia gamma di contatori e altri oggetti che richiedono un sigillo a filo sottile.
Codice articolo:

1228370

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
25000 + 0,0362 €
Confezione standard: 25000

Ordina a multipli di 25000

Totale ordine:

905,00 €

25000 x 0,0362 €

Aggiungi campione +

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Materiale corpo ABS
Colore Arancione
Meccanismo di bloccaggio Corpo in resina ABS
Rimovibilità È necessario un utensile da taglio
Tipo MeterLock
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci