Menu Ricerca

AceLock (T) 200.0 mm (L) PP Rosso

AceLock con linguetta a strappo per una rimozione facile e comoda, senza utensili. Ideale per applicazioni con aperture piccole o chiusure di apparecchiature. Presenta uno stelo appuntito per migliorare la presa. Design interamente in plastica.
Codice articolo:

1222175

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 4999 0,1671 €
5000 - 9999 0,1351 €
10000 - 24999 0,1133 €
25000 + 0,0916 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

167,10 €

1000 x 0,1671 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Rimovibilità A strappo
Tipo AceLock
Materiale corpo Polipropilene
Meccanismo di bloccaggio Ganascia di chiusura in acetale
Colore Rosso
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci