Menu Ricerca

LightLock (T) 220.0 mm (L) PP Giallo

LightLock è stato sviluppato per contrassegnare gli estintori dopo il test. Ha una bassa resistenza alla rottura per una facile rimozione in caso di emergenza. Presenta uno stelo appuntito per una presa migliorata. Design interamente in plastica.
Codice articolo:

1222280

55639 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 4999 0,1229 €
5000 - 9999 0,0982 €
10000 - 24999 0,082 €
25000 + 0,0654 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

122,90 €

1000 x 0,1229 €

Aggiungi campione +

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
A 220.0 mm
B 2.6 mm
C 21.3 mm
D 33.5 mm
Rimovibilità A strappo
Tipo LightLock
Materiale corpo Polipropilene
Meccanismo di bloccaggio Polipropilene
Colore Giallo
Codice doganale 3923509000

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci