Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1000 - 4999 | 0,1229 € |
5000 - 9999 | 0,0982 € |
10000 - 24999 | 0,082 € |
25000 + | 0,0654 € |
A | 220.0 mm |
---|---|
A | 8.661 in |
B | 2.6 mm |
B | 0.102 in |
C | 21.3 mm |
C | 0.839 in |
D | 33.5 mm |
D | 1.319 in |
Rimovibilità | A strappo |
Tipo | LightLock |
Materiale corpo | Polipropilene |
Meccanismo di bloccaggio | Polipropilene |
Colore | Verde |
Codice doganale | 3923509000 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.