Menu Ricerca

SentryLock (T) 350.0 mm (L) PP Giallo

SentryLock è dotato di un'etichetta grande per la stampa. Presenta uno stelo appuntito per una presa migliorata. Design interamente in plastica.
Codice articolo:

1222537

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 4999 0,1989 €
5000 - 9999 0,1602 €
10000 - 24999 0,1327 €
25000 + 0,1064 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

198,90 €

1000 x 0,1989 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
A 350.0 mm
B 50.0 mm
C 28.0 mm
D 3.8 mm
Rimovibilità Non a strappo
Tipo SentryLock
Materiale corpo Polipropilene
Meccanismo di bloccaggio Ganascia di chiusura in acetale (POM)
Colore Giallo
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci