Menu Ricerca

Sistemi a sospensione per espositori 3D

Disponibile

I sistemi a sospensione per espositori 3D possono essere appesi al soffitto con un gancio di metallo e una clip a soffitto per esporre materiali di marketing e poster. Questi sistemi di esposizione mobili sono forniti in kit per la parte inferiore e kit per la parte superiore.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
3 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Fascia di prezzo Disponibilità Numero di lati Larghezza minima poster compatibile Distanza tra fori di fissaggio Larghezza massima poster compatibile Acquista
1,9483 € - 2,1555 € 1499 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3
240.0 mm
160.0 mm
400.0 mm
1,0814 € - 1,2015 € 5000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3
400.0 mm
317.0 mm
750.0 mm
1,3115 € - 1,4572 € 108 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4
240.0 mm
160.0 mm
400.0 mm
Sistema a sospensione per espositori su tre lati 240.0 mm 400.0 mm

464767

Fascia di prezzo
2,1555 € - 1,9483 €

Livelli di giacenza
1499 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Materiale (nome esteso)
    Polipropilene
  • Distanza tra fori di fissaggio
    160.0 mm
  • Larghezza massima poster compatibile
    400.0 mm
  • Larghezza minima poster compatibile
    240.0 mm
Sistema a sospensione per espositori su tre lati 400.0 mm 750.0 mm

464768

Fascia di prezzo
1,2015 € - 1,0814 €

Livelli di giacenza
5000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Materiale (nome esteso)
    Polipropilene
  • Distanza tra fori di fissaggio
    317.0 mm
  • Larghezza massima poster compatibile
    750.0 mm
  • Larghezza minima poster compatibile
    400.0 mm
Sistema a sospensione per espositori su tre lati 240.0 mm 400.0 mm 4 PP Naturale

464769

Fascia di prezzo
1,4572 € - 1,3115 €

Livelli di giacenza
108 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Materiale (nome esteso)
    Polipropilene
  • Distanza tra fori di fissaggio
    160.0 mm
  • Larghezza massima poster compatibile
    400.0 mm
  • Larghezza minima poster compatibile
    240.0 mm