Menu Ricerca

Snodo a forcella con clip di fissaggio M16 16x32 32.0 Acciaio

Lo snodo a forcella in acciaio con clip di fissaggio è realizzato in acciaio per garantire durata e resistenza alla corrosione. La forcella è una staffa a forma di U con fori su entrambe le estremità per il fissaggio di altri componenti. La clip di fissaggio si aggancia alla base della forcella, bloccandola in posizione. Facile da installare utilizzando una filettatura standard.
Codice articolo:

20215736

1466 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 49 10,39 €
50 - 99 8,31 €
100 - 199 7,79 €
200 - 499 7,27 €
500 + 6,75 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

10,39 €

1 x 10,39 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Dimensione forcella 16x32
Verso del filetto Destra
Tipo filetto Coarse
d1 tol. H9 16.0
l1 ±0.5 32.0
d2 M16
d3 26.0
l2 ±0.5 83.0
l3 64.0
l4 24.0
w1 tol. B13 16.0
w2 16.0
w3 tol. h11 32.0
w4 32.0
Peso g 282.0
Finitura Zincato
Materiale Acciaio

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci