Menu Ricerca

Snodo a forcella con clip di fissaggio M14 14x28 28.0 Acciaio

Lo snodo a forcella in acciaio con clip di fissaggio è realizzato in acciaio per garantire durata e resistenza alla corrosione. La forcella è una staffa a forma di U con fori su entrambe le estremità per il fissaggio di altri componenti. La clip di fissaggio si aggancia alla base della forcella, bloccandola in posizione. Facile da installare utilizzando una filettatura standard.
Codice articolo:

20215972

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 49 9,29 €
50 - 99 7,43 €
100 - 199 6,97 €
200 - 499 6,50 €
500 + 6,04 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

9,29 €

1 x 9,29 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Dimensione forcella 14x28
Verso del filetto Sinistra
Tipo filetto Fine
d1 tol. H9 14.0
l1 ±0.5 28.0
d2 M14
d3 24.0
l2 ±0.5 72.0
l3 56.0
l4 22.5
w1 tol. B13 14.0
w2 14.0
w3 tol. h11 27.0
w4 27.0
Peso g 178.0
Finitura Zincato
Materiale Acciaio

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci