Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1 - 49 | 6,31 € |
50 - 99 | 5,05 € |
100 - 199 | 4,73 € |
200 - 499 | 4,42 € |
500 + | 4,10 € |
Dimensione forcella | 12x48 |
---|---|
Verso del filetto | Destra |
Tipo filetto | Coarse |
d1 tol. H9 | 12.0 |
l1 ±0.5 | 48.0 |
d2 | M12 |
d3 | 20.0 |
l2 ±0.5 | 86.0 |
l3 | 72.0 |
l4 | 18.0 |
w1 tol. B13 | 12.0 |
w2 | 12.0 |
w3 tol. h11 | 24.0 |
w4 | 24.0 |
Peso g | 175.0 |
Finitura | Zincato |
Materiale | Acciaio |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.