20193409
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1 - 49 | 3,40 € |
50 - 99 | 2,72 € |
100 - 199 | 2,55 € |
200 - 499 | 2,38 € |
500 + | 2,21 € |
Dimensione forcella | 10x20 |
---|---|
Verso del filetto | Sinistra |
Tipo filetto | Fine |
d1 tol. H9 | 10.0 |
l1 ±0.5 | 20.0 |
d2 | M10 |
d3 | 18.0 |
l2 ±0.5 | 52.0 |
l3 | 40.0 |
l4 | 15.0 |
w1 tol. B13 | 10.0 |
w2 | 10.0 |
w3 tol. h11 | 20.0 |
w4 | 20.0 |
Peso g | 74.0 |
Finitura | Zincato |
Materiale | Acciaio |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.