20193614
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1 - 49 | 88,20 € |
50 - 99 | 70,56 € |
100 + | 66,15 € |
Dimensione forcella | 25x50 |
---|---|
Verso del filetto | Sinistra |
Tipo filetto | Coarse |
d1 tol. H9 | 25.0 |
l1 ±0.5 | 50.0 |
d2 | M24 |
d3 | 42.0 |
l2 ±0.5 | 132.0 |
l3 | 100.0 |
l4 | 36.0 |
w1 tol. B13 | 25.0 |
w2 | 25.0 |
w3 tol. h11 | 50.0 |
w4 | 50.0 |
Peso g | 1100.0 |
Finitura | Zincato |
Materiale | Acciaio |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.