20194512
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1 - 49 | 16,24 € |
50 - 99 | 12,99 € |
100 - 199 | 12,18 € |
200 - 499 | 11,37 € |
500 + | 10,56 € |
Dimensione forcella | 8x32 |
---|---|
Verso del filetto | Sinistra |
Tipo filetto | Coarse |
d1 tol. H9 | 8.0 |
l1 ±0.5 | 32.0 |
d2 | M8 |
d3 | 14.0 |
l2 ±0.5 | 58.0 |
l3 | 48.0 |
l4 | 12.0 |
w1 tol. B13 | 8.0 |
w2 | 8.0 |
w3 tol. h11 | 16.0 |
w4 | 16.0 |
Peso g | 54.0 |
Materiale | Acciaio inossidabile 303 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.