I terminali sferici possono essere utilizzati in ambienti difficili grazie alla loro resistenza agli acidi deboli e alla corrosione in condizioni di umidità. Hanno una buona resistenza alla sporcizia e alla polvere grazie al loro funzionamento a secco e alle proprietà autolubrificanti. Sono ideali per applicazioni con movimento rotatorio, oscillante e lineare e offrono compensazione del disallineamento e dei carichi su borso. Forniscono anche un'elevata capacità di ammortizzazione delle vibrazioni e isolamento elettrico.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni filettatura | Diametro alloggiamento sfera | Lunghezza dall'estremità dell'asta al centro della sfera | Lunghezza filettatura perno a sfera | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
80,0076 € - 80,0076 € | Richiedi il lead time qui |
M8
|
1.535 in
39.0 mm
|
37.1 mm
37.1 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
43,819 € - 43,819 € | Richiedi il lead time qui |
M12
|
1.102 in
28.0 mm
|
44.0 mm
44.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
72,9531 € - 72,9531 € | Richiedi il lead time qui |
M8
|
1.535 in
39.0 mm
|
37.2 mm
37.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
54,224 € - 54,224 € | Richiedi il lead time qui |
M5
|
0.906 in
23.0 mm
|
21.7 mm
21.7 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
36,7645 € - 36,7645 € | Richiedi il lead time qui |
M8
|
0.748 in
19.0 mm
|
29.5 mm
29.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
101,0402 € - 101,0402 € | Richiedi il lead time qui |
M8
|
1.929 in
49.0 mm
|
46.2 mm
46.2 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
92,8208 € - 92,8208 € | Richiedi il lead time qui |
M8
|
1.929 in
49.0 mm
|
46.1 mm
46.1 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
71,304 € - 71,304 € | Richiedi il lead time qui |
M8
|
1.535 in
39.0 mm
|
37.2 mm
37.2 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
30,8355 € - 30,8355 € | Richiedi il lead time qui |
M6
|
0.669 in
17.0 mm
|
25.0 mm
25.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.