Spring Washer designed to maintain a consistent force throughout a wide range of deflection. It can be stacked numerous times and distributes high load capacity with a small footprint. It responds well to pressure, shock, impact, or vibration variations.Materiale: Acciaio inossidabile, Acciaio, Acetale, Acciaio al carbonioColore: Naturale, Bianco, Standard infiammabilità del materiale: Series Code:
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro interno | Diametro esterno | Spessore | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,0456 € - 0,0564 € | 784 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.327 in
8.3 mm
|
0.657 in
16.7 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
0,0369 € - 0,0456 € | 2772 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.276 in
7.0 mm
|
0.445 in
11.3 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
0,0809 € - 0,0999 € | 376 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.449 in
11.4 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.035 in
0.9 mm
|
||
0,0263 € - 0,0324 € | 3903 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.173 in
4.39 mm
|
0.297 in
7.54 mm
|
0.028 in
0.7 mm
|
||
0,0454 € - 0,0561 € | 5000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.264 in
6.7 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.035 in
0.9 mm
|
||
1,6166 € - 1,7963 € | Richiedi il lead time qui |
0.22 in
5.6 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.024 in
0.6 mm
|
||
1,5752 € - 1,7548 € | Richiedi il lead time qui |
0.256 in
6.5 mm
|
|
|
||
1,5752 € - 1,741 € | Richiedi il lead time qui |
0.319 in
8.1 mm
|
|
|
||
1,8654 € - 2,0864 € | Richiedi il lead time qui |
0.22 in
5.6 mm
|
|
|
||
1,9897 € - 2,2108 € | Richiedi il lead time qui |
0.256 in
6.5 mm
|
|
|
||
2,045 € - 2,2799 € | Richiedi il lead time qui |
0.441 in
11.2 mm
|
|
|
||
2,1279 € - 2,3628 € | Richiedi il lead time qui |
0.382 in
9.7 mm
|
|
|
||
2,5977 € - 2,874 € | Richiedi il lead time qui |
0.504 in
12.8 mm
|
|
|
||
3,1366 € - 3,4682 € | Richiedi il lead time qui |
0.382 in
9.7 mm
|
|
|
||
3,1919 € - 3,5511 € | Richiedi il lead time qui |
0.63 in
16.0 mm
|
|
|
||
2,5424 € - 2,8326 € | Richiedi il lead time qui |
0.756 in
19.2 mm
|
|
|
||
3,0951 € - 3,4544 € | Richiedi il lead time qui |
0.756 in
19.2 mm
|
|
|
||
4,4631 € - 4,9467 € | Richiedi il lead time qui |
0.874 in
22.2 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
||
4,8085 € - 5,3336 € | Richiedi il lead time qui |
1 in
25.4 mm
|
2 in
50.8 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
||
5,61 € - 6,2318 € | Richiedi il lead time qui |
0.756 in
19.2 mm
|
2.252 in
57.2 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.