Spring Washer designed to maintain a consistent force throughout a wide range of deflection. It can be stacked numerous times and distributes high load capacity with a small footprint. It responds well to pressure, shock, impact, or vibration variations.Materiale: Acciaio inossidabile, Acciaio, Acetale, Acciaio al carbonioColore: Naturale, Bianco, Standard infiammabilità del materiale: Series Code:
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro interno | Diametro esterno | Spessore | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|
7,7517 € - 8,6084 € | Richiedi il lead time qui |
0.756 in
19.2 mm
|
2.252 in
57.2 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
||
7,0194 € - 7,7794 € | Richiedi il lead time qui |
1.252 in
31.8 mm
|
2.5 in
63.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
14,3843 € - 15,1442 € | Richiedi il lead time qui |
1.374 in
34.9 mm
|
2.752 in
69.9 mm
|
0.134 in
3.4 mm
|
||
1,8654 € - 2,0588 € | Richiedi il lead time qui |
0.22 in
5.6 mm
|
|
|
||
2,3352 € - 2,5977 € | Richiedi il lead time qui |
0.256 in
6.5 mm
|
|
|
||
2,2799 € - 2,5286 € | Richiedi il lead time qui |
0.382 in
9.7 mm
|
|
|
||
2,5701 € - 2,8602 € | Richiedi il lead time qui |
0.441 in
11.2 mm
|
|
|
||
3,2057 € - 3,5649 € | Richiedi il lead time qui |
0.504 in
12.8 mm
|
|
|
||
4,09 € - 4,546 € | Richiedi il lead time qui |
0.382 in
9.7 mm
|
|
|
||
10,2666 € - 11,3996 € | Richiedi il lead time qui |
0.63 in
16.0 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.091 in
2.3 mm
|
||
6,6878 € - 7,4339 € | Richiedi il lead time qui |
0.504 in
12.8 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
||
16,0009 € - 16,83 € | Richiedi il lead time qui |
0.874 in
22.2 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
||
24,112 € - 25,3832 € | Richiedi il lead time qui |
1.252 in
31.8 mm
|
2.5 in
63.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
10,1007 € - 11,2338 € | Richiedi il lead time qui |
1.252 in
31.8 mm
|
2.5 in
63.5 mm
|
0.122 in
3.1 mm
|
||
2,874 € - 3,1919 € | Richiedi il lead time qui |
0.441 in
11.2 mm
|
|
|
||
4,2006 € - 4,6704 € | Richiedi il lead time qui |
0.693 in
17.6 mm
|
|
|
||
6,7845 € - 7,5445 € | Richiedi il lead time qui |
0.756 in
19.2 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
||
16,3187 € - 17,1478 € | Richiedi il lead time qui |
0.63 in
16.0 mm
|
1.874 in
47.6 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
||
38,3581 € - 38,3581 € | Richiedi il lead time qui |
1.252 in
31.8 mm
|
2.5 in
63.5 mm
|
0.122 in
3.1 mm
|
||
4,8085 € - 5,3336 € | Richiedi il lead time qui |
1 in
25.4 mm
|
2 in
50.8 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.