Spring Washer designed to maintain a consistent force throughout a wide range of deflection. It can be stacked numerous times and distributes high load capacity with a small footprint. It responds well to pressure, shock, impact, or vibration variations.Materiale: Acciaio inossidabile, Acciaio, Acetale, Acciaio al carbonioColore: Naturale, Bianco, Standard infiammabilità del materiale: Series Code:
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro interno | Diametro esterno | Spessore | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|
5,61 € - 6,2318 € | Richiedi il lead time qui |
0.756 in
19.2 mm
|
2.252 in
57.2 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
||
11,4411 € - 12,7123 € | Richiedi il lead time qui |
0.756 in
19.2 mm
|
2.252 in
57.2 mm
|
0.15 in
3.8 mm
|
||
16,6089 € - 17,4794 € | Richiedi il lead time qui |
1.252 in
31.8 mm
|
2.5 in
63.5 mm
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
10,9713 € - 12,1872 € | Richiedi il lead time qui |
1.5 in
38.1 mm
|
3 in
76.2 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
||
1,8101 € - 2,0174 € | Richiedi il lead time qui |
0.256 in
6.5 mm
|
|
|
||
1,9621 € - 2,197 € | Richiedi il lead time qui |
0.319 in
8.1 mm
|
|
|
||
2,2108 € - 2,4595 € | Richiedi il lead time qui |
0.382 in
9.7 mm
|
|
|
||
3,2333 € - 3,6064 € | Richiedi il lead time qui |
0.319 in
8.1 mm
|
|
|
||
5,4027 € - 6,0107 € | Richiedi il lead time qui |
0.504 in
12.8 mm
|
1 in
25.4 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
||
3,6202 € - 4,0347 € | Richiedi il lead time qui |
0.63 in
16.0 mm
|
|
|
||
4,9053 € - 5,4442 € | Richiedi il lead time qui |
0.756 in
19.2 mm
|
|
|
||
12,9196 € - 14,3428 € | Richiedi il lead time qui |
0.756 in
19.2 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.106 in
2.7 mm
|
||
9,327 € - 10,3909 € | Richiedi il lead time qui |
1 in
25.4 mm
|
2 in
50.8 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
||
7,7794 € - 8,6361 € | Richiedi il lead time qui |
1 in
25.4 mm
|
2 in
50.8 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
||
8,6222 € - 9,5757 € | Richiedi il lead time qui |
1.126 in
28.6 mm
|
2.252 in
57.2 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
||
11,6622 € - 12,9472 € | Richiedi il lead time qui |
1 in
25.4 mm
|
3 in
76.2 mm
|
0.091 in
2.3 mm
|
||
1,7686 € - 1,9621 € | Richiedi il lead time qui |
0.256 in
6.5 mm
|
|
|
||
1218233 | 2,045 € - 2,2661 € | Richiedi il lead time qui |
0.319 in
8.1 mm
|
|
|
|
2,2246 € - 2,4872 € | Richiedi il lead time qui |
0.382 in
9.7 mm
|
|
|
||
3,3577 € - 3,7031 € | Richiedi il lead time qui |
0.504 in
12.8 mm
|
|
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.