Spring Washer designed to maintain a consistent force throughout a wide range of deflection. It can be stacked numerous times and distributes high load capacity with a small footprint. It responds well to pressure, shock, impact, or vibration variations.Materiale: Acciaio inossidabile, Acciaio, Acetale, Acciaio al carbonioColore: Naturale, Bianco, Standard infiammabilità del materiale: Series Code:
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro interno | Diametro esterno | Spessore | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|
1218233 | 2,045 € - 2,2661 € | Richiedi il lead time qui |
0.319 in
8.1 mm
|
|
|
|
2,2246 € - 2,4872 € | Richiedi il lead time qui |
0.382 in
9.7 mm
|
|
|
||
2,874 € - 3,1919 € | Richiedi il lead time qui |
0.441 in
11.2 mm
|
|
|
||
3,3577 € - 3,7031 € | Richiedi il lead time qui |
0.504 in
12.8 mm
|
|
|
||
4,1038 € - 4,5598 € | Richiedi il lead time qui |
0.567 in
14.4 mm
|
|
|
||
4,2006 € - 4,6704 € | Richiedi il lead time qui |
0.693 in
17.6 mm
|
|
|
||
6,7845 € - 7,5445 € | Richiedi il lead time qui |
0.756 in
19.2 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
||
16,3187 € - 17,1478 € | Richiedi il lead time qui |
0.63 in
16.0 mm
|
1.874 in
47.6 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
||
38,3581 € - 38,3581 € | Richiedi il lead time qui |
1.252 in
31.8 mm
|
2.5 in
63.5 mm
|
0.122 in
3.1 mm
|
||
4,8085 € - 5,3336 € | Richiedi il lead time qui |
1 in
25.4 mm
|
2 in
50.8 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
||
5,61 € - 6,2318 € | Richiedi il lead time qui |
0.756 in
19.2 mm
|
2.252 in
57.2 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
||
11,4411 € - 12,7123 € | Richiedi il lead time qui |
0.756 in
19.2 mm
|
2.252 in
57.2 mm
|
0.15 in
3.8 mm
|
||
16,6089 € - 17,4794 € | Richiedi il lead time qui |
1.252 in
31.8 mm
|
2.5 in
63.5 mm
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
10,9713 € - 12,1872 € | Richiedi il lead time qui |
1.5 in
38.1 mm
|
3 in
76.2 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
||
1,8101 € - 2,0174 € | Richiedi il lead time qui |
0.256 in
6.5 mm
|
|
|
||
1,9621 € - 2,197 € | Richiedi il lead time qui |
0.319 in
8.1 mm
|
|
|
||
2,2108 € - 2,4595 € | Richiedi il lead time qui |
0.382 in
9.7 mm
|
|
|
||
3,2333 € - 3,6064 € | Richiedi il lead time qui |
0.319 in
8.1 mm
|
|
|
||
5,4027 € - 6,0107 € | Richiedi il lead time qui |
0.504 in
12.8 mm
|
1 in
25.4 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
||
3,6202 € - 4,0347 € | Richiedi il lead time qui |
0.63 in
16.0 mm
|
|
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.