Menu Ricerca

Supporto a tenuta laterale 19.1 mm Fissaggio a clip 0.8 mm

Questo supporto per bordi a innesto rapido si fissa in un foro a base quadrata e si aggancia a un circuito stampato tramite clip laterale. La scheda può essere sbloccata piegando all'indietro la clip superiore. Il materiale di questo articolo è classificato UL94 V-2
Codice articolo:

EHCBS-10-12-01

52000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 4999 0,2362 €
5000 - 9999 0,2169 €
10000 + 0,2058 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

236,20 €

1000 x 0,2362 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Natural
Tipo fissaggio foro A Fissaggio non bloccante
Tipo fissaggio foro B Fissaggio a clip
Lunghezza braccio 7.5 mm
Diametro foro A 4.8 mm
Diametro foro B 4.8 mm
Intervallo spessore pannello A 1.6 mm
Intervallo spessore pannello B 0.8 - 2.0 mm
Lunghezza distanziale 19.1 mm
Materiale (nome esteso) Poliammide 6.6
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-2
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci