Menu Ricerca

Supporto a tenuta laterale 25.4 mm Fissaggio a clip 0.8 mm

Codice articolo:

EHCBS-6-16-19

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 4999 0,3067 €
5000 - 9999 0,2832 €
10000 + 0,268 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

306,70 €

1000 x 0,3067 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Natural
Tipo fissaggio foro A Fissaggio non bloccante
Tipo fissaggio foro B Fissaggio a clip
Lunghezza braccio 6.1 mm
Diametro foro A 4.0 mm
Diametro foro B 4.8 mm
Intervallo spessore pannello A 1.6 mm
Intervallo spessore pannello B 0.8 - 2.0 mm
Lunghezza distanziale 25.4 mm
Materiale (nome esteso) Poliammide 6.6
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-0
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci