100405000002
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
25 - 249 | 2,3075 € |
250 - 999 | 1,0169 € |
1000 + | 0,7903 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Materiale base | Adesivo a base acrilica |
---|---|
Colore | Natural |
Tipo fissaggio foro A | Fissaggio a scatto |
Tipo fissaggio foro B | Fissaggio adesivo |
Lunghezza base | 18.0 mm |
Lunghezza base | 0.709 in |
Larghezza base | 18.0 mm |
Larghezza base | 0.709 in |
Altezza testa bloccante A | 8.5 mm |
Altezza testa bloccante A | 0.335 in |
Lunghezza distanziale | 5.6 mm |
Lunghezza distanziale | 0.22 in |
Materiale (nome esteso) | Poliammide 6.6 |
Standard infiammabilità del materiale | UL94 V-2 |
Codice doganale | 3926909790 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare