Menu Ricerca

Distanziale con base adesiva 14.0 mm 10.0 mm PA UL94 V-2

Questi supporti per circuito stampato con base adesiva eliminano la necessità di un foro di montaggio sul telaio. Si installano in modo semplice e veloce grazie alla linguetta a rilascio rapido sull'elemento adesivo e alla chiusura a scatto che blocca il pannello in posizione.
Codice articolo:

CBABS225A

2580 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 9999 0,373 €
10000 + 0,2625 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

373,00 €

1000 x 0,373 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Materiale base Adesivo a base di gomma
Colore Natural
Tipo fissaggio foro A Fissaggio a scatto
Tipo fissaggio foro B Fissaggio adesivo
Lunghezza base 14.0 mm
Larghezza base 14.0 mm
Altezza testa bloccante A 2.8 mm
Lunghezza distanziale 10.0 mm
Materiale (nome esteso) Poliammide 6.6
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-2
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci