Menu Ricerca

Distanziale con base adesiva 17.8 mm 12.0 mm PA UL94 V-2

Questo distanziale con corpo scanalato ha una base adesiva e un appoggio piatto. Perfetto per pannelli che non richiedono fissaggio o pannelli più grandi che richiedono supporto aggiuntivo.
Codice articolo:

PSB-12M-01A2-RT

2122 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 4999 0,1779 €
5000 - 9999 0,1643 €
10000 + 0,1556 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

177,90 €

1000 x 0,1779 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Materiale base Adesivo a base di gomma
Colore Natural
Tipo fissaggio foro A Fissaggio piatto
Tipo fissaggio foro B Fissaggio adesivo
Lunghezza base 17.8 mm
Larghezza base 17.8 mm
Lunghezza distanziale 12.0 mm
Materiale (nome esteso) Poliammide 6.6
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-2
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci