Questa gamma di supporti per circuiti stampati sostiene il circuito dal bordo, riducendo al minimo lo spazio necessario. Sono disponibili con o senza puntale bloccante per offrire sostegno aggiuntivo.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Codice articolo | Fascia di prezzo | Disponibilità | Tipo fissaggio foro B | Tipo fissaggio foro A | Lunghezza distanziale | Acquista |
---|---|---|---|---|---|---|
0,1741 € - 0,1989 € | Richiedi il lead time qui |
Fissaggio a clip
|
Fissaggio non bloccante
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
0,1741 € - 0,1989 € | Richiedi il lead time qui |
Fissaggio a clip
|
Fissaggio non bloccante
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
0,1796 € - 0,2045 € | Richiedi il lead time qui |
Fissaggio a clip
|
Fissaggio non bloccante
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
0,1906 € - 0,2169 € | 1008 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Fissaggio a clip
|
Fissaggio non bloccante
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
0,1741 € - 0,1989 € | 6000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Fissaggio a clip
|
Fissaggio non bloccante
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
0,1906 € - 0,2169 € | Richiedi il lead time qui |
Fissaggio a clip
|
Fissaggio non bloccante
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,1741 € - 0,1989 € | Richiedi il lead time qui |
Fissaggio a clip
|
Fissaggio non bloccante
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
0,1644 € - 0,1879 € | 672 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Fissaggio a clip
|
Fissaggio non bloccante
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,1706 € - 0,195 € | Richiedi il lead time qui |
Fissaggio a clip
|
Fissaggio non bloccante
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
0,1906 € - 0,2169 € | 6000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Fissaggio a clip
|
Fissaggio non bloccante
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
0,1906 € - 0,2169 € | Richiedi il lead time qui |
Fissaggio a clip
|
Fissaggio non bloccante
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
0,1327 € - 0,1474 € | 11368 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Fissaggio a clip
|
Fissaggio non bloccante
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
0,1906 € - 0,2169 € | Richiedi il lead time qui |
Fissaggio a clip
|
Fissaggio non bloccante
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
0,1906 € - 0,2169 € | 1160 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Fissaggio a clip
|
Fissaggio non bloccante
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
0,2356 € - 0,2552 € | 2824 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Fissaggio a scatto
|
Fissaggio non bloccante
|
0.484 in
12.3 mm
|
||
0,2141 € - 0,232 € | Richiedi il lead time qui |
Fissaggio a scatto
|
Fissaggio non bloccante
|
0.484 in
12.3 mm
|
||
0,2055 € - 0,2284 € | 27788 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Fissaggio a scatto
|
Fissaggio non bloccante
|
0.61 in
15.5 mm
|
||
0,1939 € - 0,2154 € | 2302 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Fissaggio a scatto
|
Fissaggio non bloccante
|
0.61 in
15.5 mm
|
||
0,2326 € - 0,2585 € | 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Fissaggio a scatto
|
Fissaggio non bloccante
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Attualmente stiamo riscontrando alcuni problemi nel caricamento delle pagine sul nostro sito. Se avete difficoltà, vi invitiamo a contattare il nostro servizio clienti al numero 051 6325266 o a scriverci via email a sales@essentracomponents.it. Il nostro team sarà felice di assistervi. Ci scusiamo per il disagio.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.