Menu Ricerca

Supporto a vite e blocco 12.7 mm UL94 V-2 PA Naturale

Questo distanziale presenta un esclusivo fissaggio autofilettante sull'estremità inferiore. Il foro filettato funge da matrice e si avvita all'estremità inferiore quando serrato. Possono essere utilizzati in un foro filettato #4 o M3.
Codice articolo:

MSPMST-8-01

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 4999 0,1898 €
5000 + 0,1708 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

189,80 €

1000 x 0,1898 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Natural
Tipo fissaggio foro A Fissaggio senza elemento di blocco
Tipo fissaggio foro B Fissaggio con filetto maschio
Dimensioni filettatura compatibili (tutte) #4,M3
Distanza tra le estremità 4.7 mm
Diametro foro A 3.2 mm
Lunghezza distanziale 12.7 mm
Lunghezza filetto 4.6 mm
Materiale (nome esteso) Poliammide 6.6
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-2
Altezza testa bloccante A 3.8 mm
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci