Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1000 - 4999 | 0,198 € |
5000 - 9999 | 0,195 € |
10000 + | 0,1903 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Colore | Natural |
---|---|
Tipo fissaggio foro A | Fissaggio a scatto |
Tipo fissaggio foro B | Fissaggio con filetto maschio |
Dimensioni filettatura compatibili (tutte) | #8,M4 |
Distanza tra le estremità | 7.9 mm |
Distanza tra le estremità | 0.311 in |
Diametro foro A | 4.0 mm |
Diametro foro A | 0.157 in |
Lunghezza distanziale | 12.7 mm |
Lunghezza distanziale | 0.5 in |
Lunghezza filetto | 6.4 mm |
Lunghezza filetto | 0.252 in |
Materiale (nome esteso) | Poliammide 6.6 |
Standard infiammabilità del materiale | UL94 V-2 |
Altezza testa bloccante A | 10.2 mm |
Altezza testa bloccante A | 0.402 in |
Codice doganale | 3926909790 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.