Questi distanziali presentano un esclusivo fissaggio autofilettante sull'estremità inferiore. Il foro filettato in cui si inseriscono funge da matrice creando il filetto all'estremità inferiore durante l'avvitamento. Possono essere utilizzati in un foro filettato #8 o M4. Vengono installati facilmente a mano applicando una forza minima. Il fissaggio superiore avviene con un inserto a baionetta.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Codice articolo | Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro foro A | Intervallo spessore pannello A | Lunghezza filetto | Dimensioni filettatura compatibili (tutte) | Lunghezza distanziale | Acquista |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1841 € - 0,1918 € | 3996 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
4.0 mm
|
|
6.4 mm
|
#8,M4
|
9.5 mm
|
||
0,2104 € - 0,2197 € | 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
4.0 mm
|
|
6.4 mm
|
#8,M4
|
22.2 mm
|
||
0,2228 € - 0,2336 € | Richiedi il lead time qui |
4.0 mm
|
|
6.4 mm
|
#8,M4
|
28.6 mm
|
||
0,2058 € - 0,2349 € | 5628 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.2 mm
|
|
4.6 mm
|
#4,M3
|
7.9 mm
|
||
0,2017 € - 0,2307 € | Richiedi il lead time qui |
3.2 mm
|
|
4.6 mm
|
#4,M3
|
4.8 mm
|
||
0,2017 € - 0,2293 € | Richiedi il lead time qui |
3.2 mm
|
|
4.6 mm
|
#4,M3
|
3.2 mm
|
||
0,1672 € - 0,1858 € | 4000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.2 mm
|
|
4.6 mm
|
#4,M3
|
11.1 mm
|
||
0,1708 € - 0,1898 € | 1190 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.2 mm
|
|
4.6 mm
|
#4,M3
|
12.7 mm
|
||
0,2058 € - 0,2362 € | Richiedi il lead time qui |
3.2 mm
|
|
4.6 mm
|
#4,M3
|
9.5 mm
|
||
0,2031 € - 0,2349 € | Richiedi il lead time qui |
3.2 mm
|
|
4.6 mm
|
#4,M3
|
6.4 mm
|
||
0,1903 € - 0,198 € | 70072 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
4.0 mm
|
|
6.4 mm
|
#8,M4
|
12.7 mm
|
||
0,2086 € - 0,2376 € | 3996 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.2 mm
|
|
4.6 mm
|
#4,M3
|
14.3 mm
|
||
Attualmente stiamo riscontrando alcuni problemi nel caricamento delle pagine sul nostro sito. Se avete difficoltà, vi invitiamo a contattare il nostro servizio clienti al numero 051 6325266 o a scriverci via email a sales@essentracomponents.it. Il nostro team sarà felice di assistervi. Ci scusiamo per il disagio.