Menu Ricerca

Supporto a vite e blocco 14.3 mm PA

Questo distanziale a baionetta senza attacco presenta un corpo scanalato e una filettatura femmina alla base per avvitarlo su un pannello o un altro supporto. Il materiale di questo articolo è classificato UL94-V2
Codice articolo:

100114300002

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 - 499 0,3164 €
500 - 999 0,2252 €
1000 + 0,1741 €
Confezione standard: 100

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

31,64 €

100 x 0,3164 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Natural
Tipo fissaggio foro A Fissaggio a scatto
Tipo fissaggio foro B Fissaggio con filetto maschio
Dimensioni filettatura compatibili (tutte) M4
Diametro foro A 4.0 mm
Lunghezza distanziale 14.3 mm
Lunghezza filetto 6.4 mm
Materiale (nome esteso) Poliammide 6.6
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-2
Stile 1
Altezza testa bloccante A 9.0 mm
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci