Menu Ricerca

Supporto a vite e blocco M4 12.7 mm PA Naturale

Questo supporto per circuito stampato con perno ha un corpo esagonale e una base filettata con vite pronta all'uso per il fissaggio tramite dado a un pannello o una base. Presenta parte superiore con blocco a scatto per fissare il circuito stampato. Prodotto in materiale classificato UL94 V-2
Codice articolo:

HMSP-TM-M4-8-01

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 4999 0,2376 €
5000 - 9999 0,2183 €
10000 + 0,2086 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

237,60 €

1000 x 0,2376 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Natural
Tipo fissaggio foro A Fissaggio senza elemento di blocco
Tipo fissaggio foro B Fissaggio con filetto maschio
Dimensioni filettatura compatibili (tutte) M4
Diametro foro A 3.9 mm
Lunghezza distanziale 12.7 mm
Lunghezza filetto 6.0 mm
Materiale (nome esteso) Poliammide 6.6
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-2
Altezza testa bloccante A 3.6 mm
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci