Menu Ricerca

Supporto vite filettato 9.5 mm M4 Fissaggio con filetto femmina

Questo distanziale con attacco a baionetta presenta un corpo scanalato e una filettatura femmina alla base per avvitarsi su un pannello o un altro supporto. Il materiale di questo articolo è classificato UL94 V-0.
Codice articolo:

LCBS-TF-M4-6-19

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 4999 0,2558 €
5000 - 9999 0,2367 €
10000 + 0,224 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

255,80 €

1000 x 0,2558 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Natural
Tipo fissaggio foro A Fissaggio a scatto
Tipo fissaggio foro B Fissaggio con filetto femmina
Dimensioni filettatura compatibili (tutte) M4
Diametro corpo 7.1 mm
Diametro foro A 4.0 mm
Lunghezza distanziale 9.5 mm
Materiale (nome esteso) Nylon 6/6
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-0
Altezza testa bloccante A 10.2 mm
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci