Menu Ricerca

Supporto a vite e blocco M4 23.4 mm PA Naturale

This studded circuit board support has a ribbed body and a ready to use screw thread bottom for fixing with a nut and a snap-in locking top with tension wings. It is manufactured of UL94 V-2 rated material
Codice articolo:

LCCBSM-M4-14-01

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 4999 0,228 €
5000 - 9999 0,2128 €
10000 + 0,2003 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

228,00 €

1000 x 0,228 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Natural
Tipo fissaggio foro A Fissaggio a scatto
Tipo fissaggio foro B Fissaggio con filetto maschio
Dimensioni filettatura compatibili (tutte) M4
Diametro corpo 7.1 mm
Diametro foro A 4.8 mm
Lunghezza distanziale 23.4 mm
Lunghezza filetto 7.6 mm
Materiale (nome esteso) Poliammide 6.6
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-2
Altezza testa bloccante A 5.6 mm
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci