Menu Ricerca

Supporto a vite e blocco M4 UL94 V-2 4.8 mm PA

Questo supporto per circuito stampato con perno ha un corpo pieno e una base filettata con vite pronta all'uso per il fissaggio tramite dado a un pannello o una base. Ha un ancoraggio con puntale a baionetta per fissare il circuito stampato. Prodotto in materiale classificato UL94 V-2
Codice articolo:

MSCBSM-M4-3-01

118 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 4999 0,2293 €
5000 - 9999 0,2141 €
10000 + 0,2017 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

229,30 €

1000 x 0,2293 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Natural
Tipo fissaggio foro A Fissaggio a scatto
Tipo fissaggio foro B Fissaggio con filetto maschio
Dimensioni filettatura compatibili (tutte) M4
Diametro corpo 4.4 mm
Diametro foro A 3.2 mm
Lunghezza distanziale 4.8 mm
Lunghezza filetto 6.4 mm
Materiale (nome esteso) Poliammide 6.6
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-2
Stile 3
Altezza testa bloccante A 8.7 mm
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci