Menu Ricerca

Supporto a vite e blocco M4 UL94 V-2 11.1 mm PA

Questo supporto per circuito stampato con perno ha un corpo scanalato e una base filettata con vite pronta all'uso per il fissaggio tramite dado e parte superiore con blocco a scatto. Prodotto in materiale classificato UL94 V-2
Codice articolo:

MSCBST-M4-7-01

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 4999 0,21 €
5000 - 9999 0,192 €
10000 + 0,1837 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

210,00 €

1000 x 0,21 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Natural
Tipo fissaggio foro A Fissaggio a scatto
Tipo fissaggio foro B Fissaggio con filetto maschio
Dimensioni filettatura compatibili (tutte) M4
Diametro corpo 4.4 mm
Diametro foro A 2.5 mm
Lunghezza distanziale 11.1 mm
Lunghezza filetto 6.4 mm
Materiale (nome esteso) Poliammide 6.6
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-2
Altezza testa bloccante A 2.0 mm
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci