Menu Ricerca

Supporto a vite e blocco 15.0 mm PA

Questo supporto per circuito stampato con perno ha un corpo scanalato e una base filettata con vite pronta all'uso per il fissaggio tramite dado a un pannello o una base. Presenta parte superiore con blocco a scatto per fissare il circuito stampato. Prodotto in materiale classificato UL94 V-2
Codice articolo:

TCBNS-M2.5-15

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
500 + 0,0988 €
Confezione standard: 500

Ordina a multipli di 500

Totale ordine:

49,40 €

500 x 0,0988 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Natural
Tipo fissaggio foro A Fissaggio a scatto
Tipo fissaggio foro B Fissaggio con filetto maschio
Dimensioni filettatura compatibili (tutte) M2.5
Diametro foro A 3.0 mm
Lunghezza distanziale 15.0 mm
Lunghezza filetto 6.0 mm
Materiale (nome esteso) Poliammide 6.6
Standard infiammabilità del materiale UL94 HB
Altezza testa bloccante A 4.0 mm
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci