Menu Ricerca

Supporto a vite e blocco 8.0 mm PA

Questo supporto per circuito stampato con perno ha un corpo scanalato e una base filettata con vite pronta all'uso per il fissaggio tramite dado a un pannello o una base. Presenta parte superiore con blocco a scatto per fissare il circuito stampato. Prodotto in materiale classificato UL94 V-2
Codice articolo:

TCBNS-M2.5-8

1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
500 - 4999 0,1239 €
5000 - 9999 0,1175 €
10000 - 19999 0,1115 €
20000 + 0,1052 €
Confezione standard: 500

Ordina a multipli di 500

Totale ordine:

61,95 €

500 x 0,1239 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Natural
Tipo fissaggio foro A Fissaggio a scatto
Tipo fissaggio foro B Fissaggio con filetto maschio
Dimensioni filettatura compatibili (tutte) M2.5
Diametro foro A 3.0 mm
Lunghezza distanziale 8.0 mm
Lunghezza filetto 6.0 mm
Materiale (nome esteso) Poliammide 6.6
Standard infiammabilità del materiale UL94 HB
Altezza testa bloccante A 4.0 mm
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci